text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Inserts pour tubes

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Inserts pour tubes

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-405-170 Laiton 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
B-405-2 Laiton 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
B-605-4 Laiton 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
B-6M5-4M Laiton 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique Afficher le produit
B-815-6 Laiton 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-1015-8 Acier inoxydable 5/8 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-10M5-8M Acier inoxydable 10 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-1215-10 Acier inoxydable 3/4 po - Diam. int. 5/8 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-1215-8 Acier inoxydable 3/4 po - Filetage ID 1/2 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-12M5-10M Acier inoxydable 12 mm - Diam. int. 10 mm Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-12M5-8M Acier inoxydable 12 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-1615-12 Acier inoxydable 1 po - Filetage ID 3/4 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-1615-14 Acier inoxydable 1 po - Diam. int. 7/8 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-305-2 Acier inoxydable 3/16 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-405-170 Acier inoxydable 1/4 po - ID 0,17 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-405-2 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 1/8 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-405-3 Acier inoxydable 1/4 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-505-3 Acier inoxydable 5/16 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-505-4 Acier inoxydable 5/16 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-605-277 Acier inoxydable 3/8 po - ID 0,277 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-605-3 Acier inoxydable 3/8 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-605-4 Acier inoxydable 3/8 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-6M5-4M Acier inoxydable 6 mm - Diam. int. 4 mm Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-815-4 Acier inoxydable 1/2 po - Filetage ID 1/4 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-815-6 Acier inoxydable 1/2 po - Diam. int. 3/8 po Insert pour tube en plastique Afficher le produit
SS-8M5-6M Acier inoxydable 8 mm - Diam. int. 6 mm Insert pour tube en plastique Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.